Flätband

Artikelnummer: SZ 2412.216

E-Nummer: E2568852

Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.

Artikelnummer:
SZ 2412.216
Produktbeskrivning
Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
Tvärsnittsarea
16 mm²
Anslutning
M8 – M8
Observera:
Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
Dimension
Längd: 200 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,36 kg
Bruttovikt
0,374 kg
Tullvarukod
74198010
EAN
4028177022560
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 16 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Info sheet