Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.
- Art. nr.:
- SZ 2412225
- Produktbeskrivning
- Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
- Tvärsnittsarea
- 25 mm²
- Anslutning
- M8 – M8
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Dimension
- Längd: 200 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,562 kg
- Tullvarukod
- 74198010
- EAN
- 4028177022577
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
- SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 25 mm²
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)