Förtennad koppar, med varierande längd och area med påpressade kontakthylsor, motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser, flexibla anslutningsmöjligheter.
- Art. nr.:
- SZ 2412310
- Produktbeskrivning
- Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
- Tvärsnittsarea
- 10 mm²
- Anslutning
- M6 – M6
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Dimension
- Längd: 300 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,359 kg
- Tullvarukod
- 74198010
- EAN
- 4028177022584
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
- SZ Flätband, stl.: M6, för diameter 10 mm²
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)