- Art. nr.:
- SZ 2412325
- Produktbeskrivning
- Förtennad koppar, med varierande längd och area, med påpressade kontakthylsor. Flätbanden motverkar strömförträngningseffekten vid höga frekvenser och erbjuder samtidigt högflexibla anslutningsmöjligheter.
- Tvärsnittsarea
- 25 mm²
- Anslutning
- M8 – M8
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Dimension
- Längd: 300 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,75 kg
- Bruttovikt
- 0,788 kg
- Tullvarukod
- 74198010
- EAN
- 4028177022607
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
-
SZ Flätband, stl.: M8, för diameter 25 mm²