Distansstycke för takplåt

Art. nr.: SZ 2422000

För att höja tak i ventilationssyfte, i tre olika höjder. Inte lämplig för krantransport.

Art. nr.:
SZ 2422000
Produktbeskrivning
För upphöjt tak för ventilation, i tre olika höjder.
Material
Sexkant profilstål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Inte lämplig för krantransport
Dimension
Höjd: 10 mm
Dimension
Gänga: M12
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,12 kg
Bruttovikt
0,161 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Distansstycken, för TS-takplåtar, H: 10 mm