- Art. nr.:
- SZ 2423000
- Produktbeskrivning
- För upphöjt tak för ventilation, i tre olika höjder.
- Material
- Sexkant profilstål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Inte lämplig för krantransport
- Dimension
- Höjd: 20 mm
- Dimension
- Gänga: M12
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,216 kg
- Bruttovikt
- 0,255 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177022799
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Distansstycke, för VX, TS takplåt, H: 20 mm