För fastsättning av skåp AX och KX i rostfritt stål.
- Art. nr.:
- SZ 2433010
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av skåp AX och KX i rostfritt stål.
- Fördelar
- Ihakning av vägghållaren kan enkelt ske på en förmonterad skruv i väggen
- Genom olika montagepositioner kan väggfästet anpassas optimalt till lokala förutsättningar
- Vid behov kan hållaren förses med en täckkåpa
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Väggfäste
Täckkåpor
Inkl. fastsättningsmaterial - Väggavstånd
- 20 mm
- Observera:
- Av skäl som rör kapslingsklass och hygien har skåp av rostfritt stål inga hål för väggfäste.
- Passar för
- Skåptyp: AX rostfritt stål
KX rostfritt stål - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,42 kg
- Tullvarukod
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Väggfäste, för AX och KX rostfritt stål 1.4301, väggavstånd: 20 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Load brochure
- Manual