Montagevinkel för stabilt montage av små kapslingar och väggskåp.
- Art. nr.:
- SZ 2433500
- Material
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Leveransens omfattning
- Väggfäste
Inkl. fastsättningsmaterial - Väggavstånd
- 10 mm
- Passar för
- Skåptyp: KL
EB
BG
AE
EL - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,299 kg
- Tullvarukod
- 83025000
- EAN
- 4028177498938
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Väggfäste, rostfritt stål, 1.4404, väggdistans 10 mm
- Dokumentation
- Info sheet