Gångjärn 180° för AX, AX IT

Artikelnummer: AX 2449010

E-Nummer: E2504030

För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°.

Artikelnummer:
AX 2449010
Produktbeskrivning
För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°.
Material
Zinkgjutgods
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Håltagningsmall
Dörröppningsvinkel
180°
Suitable for door variant
Stålplåtsdörr
Passar för skåptyp
AX
AX IT
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,459 kg
Bruttovikt
0,46 kg
Tullvarukod
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivning
AX 180°-gångjärn
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet