Utflöde för säker kondensatavrinning inifrån och skydd mot sprutvatten utifrån (labyrint).
- Artikelnummer:
- SZ 2459000
- Produktbeskrivning
- För säker kondensatavrinning inifrån och skydd mot sprutvatten utifrån (labyrint). Nödvändig håldiameter 16 mm. (Håltagningar finns redan i AX-stålplåtar.)
- Material
- Polyamid
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Observera:
- Striltätt vid korrekt montage nedtill
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Type 3R
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 44
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,03 kg
- Bruttovikt
- 0,038 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SZ Kondensutlopp
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA