- Artikelnummer:
- SZ 2459.500
- Produktbeskrivning
- Om skåpet utsätts för växlande temperturförhållanden kan det bildas kondensvatten i slutna skåp till följd av tryckskillnaderna. Genom ett integrerat tätningsmembran i tryckavlastningspluggen förebyggs tryckskillnaderna och därmed även kondensbildning, dessutom skyddar membranet mot inträngande fukt utifrån. För att skydda mot nedsmutsning ska inbyggnad ske vertikalt.
- Tekniska data
- Luftgenomflöde på upp till 120 l/tim vid en tryckskillnad på 70 mbar
- Anslutningsgänga M12 x 1,5
- kan monteras i materialtjocklekar upp till 4 mm
- Material
- Polyamid
- Färg
- Liknar RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. låsmutter
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,015 kg
- Bruttovikt
- 0,02 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
-
SZ Tryckavlastningsplugg