Låsinsats

Art. nr.: SZ 2460000

E-Nummer: E2568000

Alternativa låsinsatser som t.ex. trekant, fyrkant, skruvmejsel, Daimler, Fiat, dubbellås.

Art. nr.:
SZ 2460000
Utförande
A
Material
Zinkgjutgods
Längd
27 mm
Inbyggnad i handtagssystem
Komforthandtag AX
Minikomforthandtag AX
Ergoform-S-handtag standard
Ergoform-S-handtag standard för plastskåp KS
Lås
Låsinsats: 7 mm fyrkant
Passar för skåptyp
KX E-box
AX
AX IT
Manöverlåda AX
AX plast
EB
BG
AE
TE
TP Mellan- och överdel
TP underdelar
Golvpulpet TP pulpetlock
Golvpulpet TP pulpetdörr
TP universalpulpet
CX one-piece console
Console CX
CX pulpetmittdel
CX pulpetunderdel
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,014 kg
Bruttovikt
0,015 kg
Tullvarukod
83016000
EAN
4028177023765
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeskrivning
SZ Låsinsats, utförande A, zinkgjutgods, 7 mm fyrkant, L: 27 mm
Dokumentation
Manual