- Art. nr.:
- SZ 2461000
- Utförande
- A
- Material
- Zinkgjutgods
- Längd
- 27 mm
- Inbyggnad i handtagssystem
- Komforthandtag AX
- Minikomforthandtag AX
- Ergoform-S-handtag standard
- Ergoform-S-handtag standard för plastskåp KS
- Lås
- Låsinsats: 8 mm fyrkant
- Passar för skåptyp
- KX E-box
- AX
- AX IT
- Manöverlåda AX
- AX plast
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP Mellan- och överdel
- TP underdelar
- Golvpulpet TP pulpetlock
- Golvpulpet TP pulpetdörr
- TP universalpulpet
- CX one-piece console
- Console CX
- CX pulpetmittdel
- CX pulpetunderdel
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,015 kg
- Bruttovikt
- 0,016 kg
- Tullvarukod
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivning
-
SZ Låsinsats, utförande A, zinkgjutgods, 8 mm fyrkant, L: 27 mm