Skyddstak för AE

Art. nr.: SZ 2473000

Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304).

Art. nr.:
SZ 2473000
Produktbeskrivning
Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Enkelt att montera i efterhand.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid utomhusuppställning rekommenderar vi ett regntak över skåpet. Detta skyddar öppningen mellan dörr och skåp samt skyddar mot vatten och UV-strålar
Förhållandena som råder vid testerna för IP-kapslingsklass för vattenskydd (2:a siffran enligt IEC 60 529 kan inte jämställas med ett skåp uppställt utomhus eller i liknande förhållanden
Beroende på förhållanden kan ytterligare åtgärder krävas
Passar för
Skåptyp: AE rostfritt stål
Bredd: = 600 mm
Djup: = 210 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,8 kg
Bruttovikt
1,98 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177024526
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SZ Regntak, för AE, för BD: 600x210 mm rostfritt stål 1.4301