Skyddstak för AX

Artikelnummer: AX 2474010

E-Nummer: E2504033

Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.

Artikelnummer:
AX 2474010
Produktbeskrivning
Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 240
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
Dimension
Höjd: 43 mm
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: = 760 mm
Djup: = 300 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,64 kg
Bruttovikt
3,94 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177938243
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
AX Skyddstak, for BD: 760x300 mm, rostfritt stål
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual