- Artikelnummer:
- SZ 2482.220
- Utförande
- USB 2.0-uttag typ A till innerkontakt typ A
- Produktbeskrivning
- För förlängning av uttag på skåpets insida - t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida. Vägganslutningen behöver lika mycket plats som en tangent.
- Fördelar
- Snabbare åtkomst vid underhållsarbeten.
- Skåpets kapslingsklass upprätthålls.
- Låsmuttern skär in sig själv i lackeringen så att det uppstår en ledande anslutning
- Fixerad skyddslucka.
- Material
- Skåp: Mässing
Lock: Aluminium
Tätning: Polyamid
- Ytbehandling
- Skåp: Förnicklad
Lock: Eloxerad
- Längd
- 1 m
- Dimension
- Längd: 1 m
- För väggtjocklek (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP67 vid stängd skyddskåpa
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,095 kg
- Bruttovikt
- 0,107 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivning
-
SZ Gränssnittsförlängning, med vägganslutning, USB, L: 1000 mm