Montageram, gränssnittslucka modulär

Art. nr.: SZ 2482300

Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter, dosan förblir sluten.

Art. nr.:
SZ 2482300
Utförande
Inbyggnadsram enkel, med plastlucka (halvtransparent)
Produktbeskrivning
Kan användas överallt där det krävs snabb åtkomst till gränssnitt och kontakter. Dosan förblir sluten och skyddas därmed mot yttre påverkan och obehörig åtkomst.
Funktion
Inbyggnadsramen har en lock som fixeras vid öppningsvinklar på 90 till 180° i flera steg
En snäppförslutning sörjer för säker tätning. Den kan låsas vid behov.
Material
Lås: Polykarbonat
Montageram, tryckgjuten höggradig zink
Plastlock: Polykarbonat (halvtransparent)
Ytbehandling
Inbyggnadsram: matt förnicklad
Färg
Lås: RAL 7024
Skruvklämmor: gula (RAL 1016)
Montagehålbild
Hålets bredd: 52 mm
Håltagningshöjd: 91 mm
Inbyggnadsmöjligheter
I smålådor och kompaktapparatskåp som programmeringsgränssnitt för styranordningar
I industrifördelare vid åtkomst för nätverksunderhåll
I PC skåp och pulpetsystem för temporär anslutning av extrautrustning
I mobila Industrial Workstations för snabb anslutning till existerande nätverksstrukturer
I kommandopanelsystem för programmering och underhåll av integrerade komponenter
Dimension
Bredd: 65 mm
Höjd: 120 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 65 vid sluten lock och korrekt montage
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,199 kg
Bruttovikt
0,208 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177311695
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Gränssnittsluckor, modulära, inbyggnadsram, enkel, med plastlock, halvtransparent
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet