Uttagsförlänging med vägganslutning

Artikelnummer: SZ 2482700

För förlängning av uttag på skåp, t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida.

Artikelnummer:
SZ 2482700
Utförande
RJ45 uttag till innerkontakt
Produktbeskrivning
För förlängning av uttag på skåpets insida - t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida. Vägganslutningen behöver lika mycket plats som en tangent.
Fördelar
Snabbare åtkomst vid underhållsarbeten.
Skåpets kapslingsklass upprätthålls.
Låsmuttern skär in sig själv i lackeringen så att det uppstår en ledande anslutning
Fixerad skyddslucka.
Material
Skåp: Mässing
Lock: Aluminium
Tätning: Polyamid
Ytbehandling
Skåp: Förnicklad
Lock: Eloxerad
Längd
0,5 m
Dimension
Längd: 0,5 m
För väggtjocklek (max.)
1 ‐ 6 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP67 vid stängd skyddskåpa
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,07 kg
Bruttovikt
0,077 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177550216
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Produktbeskrivning
SZ Gränssnittsförlängning, med vägganslutning, RJ 45, L: 500 mm
Dokumentation
Info sheet