För förlängning av uttag på skåp, t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida.
- Art. nr.:
- SZ 2482720
- Utförande
- RJ45 uttag till innerkontakt
- Produktbeskrivning
- För förlängning av uttag på skåpets insida - t.ex. av industridatorer och switchar - för in- och utsida. Vägganslutningen behöver lika mycket plats som en tangent.
- Fördelar
- Snabbare åtkomst vid underhållsarbeten.
- Skåpets kapslingsklass upprätthålls.
- Låsmuttern skär in sig själv i lackeringen så att det uppstår en ledande anslutning
- Fixerad skyddslucka.
- Material
- Skåp: Mässing
Lock: Aluminium
Tätning: Polyamid - Ytbehandling
- Skåp: Förnicklad
Lock: Eloxerad - Längd
- 2 m
- Dimension
- Längd: 2 m
- För väggtjocklek (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP67 vid stängd skyddskåpa
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,119 kg
- Bruttovikt
- 0,132 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeskrivning
- SZ Gränssnittsförlängning, med vägganslutning, RJ 45, L: 2000 mm
- Dokumentation
- Info sheet