Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.
- Art. nr.:
- SZ 2486400
- Utförande
- Torx-plåtskruvar för rostfritt stål
- Produktbeskrivning
- Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.
- Användningsområden
- För runda hål Ø 4,5 resp. 4,7 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin
- Dimension
- Gänga: 5
Längd på gänga: 13 mm - Gänga
- 5
- Förpackningsenhet
- 300 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 1,1 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Produktbeskrivning
- VX Torx-plåtskruv, för rostfritt stål, dimensioner: 5 x 13 mm
- Dokumentation
- Info sheet