För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin.
- Art. nr.:
- SZ 2489500
- Utförande
- Kullriga sänkskruvar med torx
- Användningsområden
- För runda hål Ø 4,5 resp. 4,7 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin
- Dimension
- Gänga: M5
Längd på gänga: 12 mm - Gänga
- M5
- Förpackningsenhet
- 500 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,354 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177462977
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Produktbeskrivning
- SZ Självgängande skruv, multi-tooth, för gänga M5, självgängade