Multipellås för 6 hänglås

Artikelnummer: SZ 2493500

Den ideala lösningen vid underhålls- och reparationsarbeten då man behöver individuell åtkomstbehörighet för flera personer.

Artikelnummer:
SZ 2493500
Produktbeskrivning
Den ideala lösningen vid underhålls- och reparationsarbeten då man behöver individuell åtkomstbehörighet för flera personer.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,18 kg
Bruttovikt
0,184 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83015000
EAN
4028177220324
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivning
SZ Multipellås, för 6 hänglås
Dokumentation
Info sheet