Systembelysning LED

Art. nr.: SZ 2500200

E-Nummer: E2501225

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.

Art. nr.:
SZ 2500200
Utförande
utan uttag
Fördelar
Optimal belysning i hela apparatskåpet
Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande
utan uttag
90° vridbara kontaktdon
Justering av ljusfördelning
Material
Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS
Färg
Material: RAL 7016
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt
11 W
Anslutningsmöjligheter
Inmatning, 3-polig
Genomgångskablage, 3-poligt
Dörrkontakt
Overvoltage category
II
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Belysningens montagetyp
Skruv
Clips
Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Märkisolationsspänning
300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde
900 lm
Ljusfärg
4000 K (neutralvit)
Observera:
Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension
Bredd: 437 mm
Höjd: 75 mm
Djup: 23 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,426 kg
Bruttovikt
0,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
13,2
Tullvarukod
94054940
EAN
4028177806955
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ LED-systembelysning, 900 Lumen, längd 437 mm 100-230 V
Godkännanden
30 - KC Korea
CCC exception letter
ENEC
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Energy efficiency label
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information