Systembelysning LED

Art. nr.: SZ 2500300

E-Nummer: E2501223

LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.

Art. nr.:
SZ 2500300
Utförande
med rörelsesensor
Fördelar
Optimal belysning i hela apparatskåpet
Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
Passande utrustning för alla typer av användning
Utförande
Rörelsesensor
90° vridbara kontaktdon
Justering av ljusriktning
Justering av ljusfördelning
Material
Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS
Färg
Material: RAL 7016
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Märkeffekt
13 W
Anslutningsmöjligheter
Inmatning, 3-polig
Genomgångskablage, 3-poligt
Motion detector
Ja
Overvoltage category
II
Kapslingsklass
II (skyddsisolerad)
Belysningens montagetyp
Skruv
Clips
Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Märkisolationsspänning
300 V AC
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Ljusflöde
1 200 lm
Ljusfärg
4000 K (neutralvit)
Observera:
Anslutningstillbehör beställs separat
Dimension
Bredd: 437 mm
Höjd: 85 mm
Djup: 37 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Märkspänning
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,488 kg
Bruttovikt
0,65 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177809864
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
LED-systembelysning, 1200 Lumen, längd 437 mm 100-230 V, med rörelsesensor
Godkännanden
30 - KC Korea
ENEC
UL
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Energy efficiency label
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information