LED-systembelysning – den första armaturen avsedd för kapslingar! Innovativ LED teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet.
- Art. nr.:
- SZ 2500320
- Utförande
- med rörelsesensor
- Fördelar
- Optimal belysning i hela apparatskåpet
- Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
- Passande utrustning för alla typer av användning
- Utförande
- Rörelsesensor
- 90° vridbara kontaktdon
- Justering av ljusriktning
- Justering av ljusfördelning
- Material
- Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS - Färg
- Material: RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Märkeffekt
- 13 W
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning, 2-polig
- Genomgångskablage, 2-poligt
- Motion detector
- Ja
- Kapslingsklass
- III (SELV)
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Clips
- Magnet (tillbehör)
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
- Ljusflöde
- 1 200 lm
- Ljusfärg
- 4000 K (neutralvit)
- Observera:
- Anslutningstillbehör beställs separat
- Dimension
- Bredd: 437 mm
Höjd: 85 mm
Djup: 37 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Märkspänning
- 24 V - 56 V (DC)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,488 kg
- Bruttovikt
- 0,65 kg
- Tullvarukod
- 94054940
- EAN
- 4028177918818
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor