Anslutningskabel

Art. nr.: SZ 2500400

E-Nummer: E2501227

För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.

Art. nr.:
SZ 2500400
Utförande
Inmatning, 3-polig (med uttag, utan kontakt)
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
Färg
Orange
Tvärsnittsarea
1,5 mm²
Längd
3 000 mm
Dimension
Längd: 3.000 mm
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
1,56 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
Anslutningskabel, förnNätdel, 3-polig, 100-240 V, längd 3000 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions