Anslutningskabel

Artikelnummer: SZ 2500.420

E-Nummer: E2501292

För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.

Artikelnummer:
SZ 2500.420
Utförande
Inmatning, 2-polig (med uttag, utan kontakt)
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
Färg
Orange
Tvärsnittsarea
1,5 mm²
Längd
3 000 mm
Dimension
Längd: 3.000 mm
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
1,01 kg
Bruttovikt
1,26 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177809116
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
SZ Anslutningsledning, för inmatning, 2-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK