Anslutningskabel

Artikelnummer: SZ 2500440

E-Nummer: E2501230

För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.

Artikelnummer:
SZ 2500440
Utförande
Genomgångskablage, 2-poligt (med uttag och kontakt)
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
Färg
Svart
Längd
1 000 mm
AWG
AWG 18
Standarder
Nätanslutningsledningar: AVLV2
Nätanslutningskontakt: ECBT2
Dimension
Längd: 1.000 mm
Märkspänning
24 V (DC)
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,34 kg
Bruttovikt
0,371 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177809130
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
Anslutningskabel, för genomgångskablage, 2-polig, 24 V DC, längd 1000 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Safety instructions