- Artikelnummer:
- SZ 2500.450
- Utförande
- Genomgångskablage, 2-poligt (med uttag och kontakt)
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Orange
- Tvärsnittsarea
- 1,5 mm²
- Längd
- 1 000 mm
- Dimension
- Längd: 1.000 mm
- Märkspänning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,35 kg
- Bruttovikt
- 0,46 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivning
- SZ Anslutningsledning, för genomgångskablage, 2-polig, 100-240 V, L: 1000 mm