Fastsättningssats med magnet för systembelysning LED

Artikelnummer: SZ 2500490

För fasthäftning på baksidan av lamporna utan uttag.

Artikelnummer:
SZ 2500490
Produktbeskrivning
För fasthäftning på baksidan av lamporna utan uttag.
Dimension
Bredd: 40 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 2 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,04 kg
Bruttovikt
0,042 kg
Tullvarukod
85051190
EAN
4028177918986
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Fastsättningssats med magnet, för systembelysning LED
Dokumentation
Info sheet