Anslutningskabel

Artikelnummer: SZ 2500530

E-Nummer: E2505820

För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.

Artikelnummer:
SZ 2500530
Utförande
Genomgångskablage, 3-poligt (med uttag och kontakt)
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
Färg
Orange
Längd
1 000 mm
AWG
AWG 16
Standarder
Nätanslutningsledningar: AVLV2
Nätanslutningskontakt: ECBT2
Dimension
Längd: 1.000 mm
Märkspänning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,16 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeskrivning
SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration