Hon- och hankontakter för individuell kontaktering av anslutningsledningar.
- Artikelnummer:
- SZ 2500600
- Utförande
- Anslutning, 3-polig
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimension
- Bredd: 17,9 mm
Höjd: 14 mm
Djup: 63,6 mm - Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Märkspänning
- 100 V - 240 V
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,065 kg
- Bruttovikt
- 0,084 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177918733
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Produktbeskrivning
- SZ Jack, for power supply and through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
- Dokumentation
- Manual