Anslutningstillbehör för egen sammansättning för systembelysning LED, kontakt/uttag

Artikelnummer: SZ 2500650

Hon- och hankontakter för individuell kontaktering av anslutningsledningar.

Artikelnummer:
SZ 2500650
Utförande
Kontakt, 2-polig
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimension
Bredd: 15,6 mm
Höjd: 13,2 mm
Djup: 61,6 mm
Anslutning av rundledare, entrådig
0,25 ‐ 1,5 mm²
Anslutning av rundledare, entrådig AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Anslutning av rundledare, flertrådig
0,25 ‐ 1 mm²
Anslutning av rundledare, flertrådig
AWG 18 ‐ AWG 22
Märkspänning
100 V - 240 V
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,045 kg
Bruttovikt
0,07 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177918788
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Produktbeskrivning
SZ Connector, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual