Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Material: Stålplåt lackerad.
- Art. nr.:
- SZ 2501500
- Produktbeskrivning
- Det säkra skyddet vid uppställning utomhus med avrinning baktill. Enkelt att montera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Vid utomhusuppställning rekommenderar vi ett regntak över skåpet. Detta skyddar öppningen mellan dörr och skåp samt skyddar mot vatten och UV-strålar
- Förhållandena som råder vid testerna för IP-kapslingsklass för vattenskydd (2:a siffran enligt IEC 60 529 kan inte jämställas med ett skåp uppställt utomhus eller i liknande förhållanden
- Beroende på förhållanden kan ytterligare åtgärder krävas
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 380 mm
Djup: = 210 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,308 kg
- Bruttovikt
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177477049
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SZ Regntak, för AE, för BD: 380x155 mm stålplåt