- Artikelnummer:
- AX 2503.020
- Produktbeskrivning
- Optimal för bekvämt montage av väggskåp som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.
- Fördelar
- Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring
- Ihakning av vägghållaren kan enkelt ske på en förmonterad skruv i väggen
- Genom olika montagepositioner kan väggfästet anpassas optimalt till lokala förutsättningar
- Som alternativ till självgängande skruv kan hållaren även fästas med skruv och mutter från insidan
- Fastsättning kan även ske med en mutter vid dynamisk användning
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Väggfäste
Täckkåpor
Inkl. fastsättningsmaterial
- Väggavstånd
- 40 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX stålplåt
KX stålplåt
AX IT
EL
Väggskåp AX, 3-delat
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,568 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177938274
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Väggfäste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 40 mm