Torxskruvar

Artikelnummer: SZ 2504.500

Passar till snabbmontagefäste , glidmutter, korgmutter och insticksmutter, mått M6 x 12.

Artikelnummer:
SZ 2504.500
Utförande
Torxskruvar
Produktbeskrivning
Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.
Dimension
Gänga: M6
Längd på gänga: 12 mm
Gänga
M6
Förpackningsenhet
300 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
1,2 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeskrivning
SZ Torxskruvar, för gänga M6