- Artikelnummer:
- SZ 2505.510
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av skåp i stålplåt och rostfritt stål.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
- Observera:
- Ytterligare borrhål i skåpet krävs
- Passar för
- Skåptyp: AX
KX
Väggskåp AX, 3-delat
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Väggfastsättningsvinkel