Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Art. nr.: AX 2508020

E-Nummer: E2504038

Optimal för bekvämt montage av väggskåp som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.

Art. nr.:
AX 2508020
Produktbeskrivning
Optimal för bekvämt montage av väggskåp som kan utföras av en person även i trånga utrymmen.
Fördelar
Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring
Ihakning av vägghållaren kan enkelt ske på en förmonterad skruv i väggen
Genom olika montagepositioner kan väggfästet anpassas optimalt till lokala förutsättningar
Som alternativ till självgängande skruv kan hållaren även fästas med skruv och mutter från insidan
Fastsättning kan även ske med en mutter vid dynamisk användning
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Väggfäste
Täckkåpor
Inkl. fastsättningsmaterial
Väggavstånd
20 mm
Passar för
Skåptyp: AX stålplåt
KX stålplåt
AX IT
EL
Väggskåp AX, 3-delat
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,44 kg
Bruttovikt
0,44 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Väggfäste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 20 mm
Godkännanden
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Load brochure
Manual