Ritningsficka av plast

Artikelnummer: SZ 2513.000

E-Nummer: E2565491

För fastsättning på dörrens insida.

Artikelnummer:
SZ 2513.000
Produktbeskrivning
För fastklistring på yta.
Material
Polystyrol med självhäftande fastsättningslister
Halogenfri
Färg
Liknar RAL 7035
Inre höjd
286 mm
Inre bredd
438 mm
Inre djup
45 mm
Passar för papperformat
DIN A3 vågrät
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,326 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177025899
ETIM 8
EC000317
ETIM 7.0
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
SZ Ritningsficka av plast, DIN A3, vågrät