- Artikelnummer:
- SZ 2514.000
- Produktbeskrivning
- För fastklistring på yta.
- Material
- Polystyrol med självhäftande fastsättningslister
Halogenfri
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Inre höjd
- 254 mm
- Inre bredd
- 228 mm
- Inre djup
- 17 mm
- Observera:
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- Passar för papperformat
- DIN A4 lodrät
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,136 kg
- Bruttovikt
- 0,14 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177025912
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivning
-
SZ Ritningsficka av plast, DIN A4, lodrät