Ritningsficka av plast

Artikelnummer: SZ 2515.000

E-Nummer: E2565497

För fastsättning på dörrens insida.

Artikelnummer:
SZ 2515.000
Produktbeskrivning
För fastklistring på yta.
Material
Polystyrol med självhäftande fastsättningslister
Halogenfri
Färg
Liknar RAL 7035
Inre höjd
174 mm
Inre bredd
228 mm
Inre djup
17 mm
Observera:
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Passar för papperformat
DIN A5 vågrät
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,09 kg
Bruttovikt
0,097 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
SZ Ritningsficka av plast, DIN A5, vågrät