- Art. nr.:
- AX 2515200
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Inre höjd
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Passar för dörrbredd
- 400 mm
500 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
AE stålplåt
CX golvpulpet
- Dimension
- Djup: 35 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,65 kg
- Bruttovikt
- 0,83 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivning
-
AX Ritningsficka av stålplåt, breddvariabel, L: 325 - 425 mm, för dörrbredd 400 / 500 mm