Ritningsficka av stålplåt breddvariabel

Art. nr.: AX 2515300

E-Nummer: E2504041

För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.

Art. nr.:
AX 2515300
Produktbeskrivning
För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inre höjd
210 mm
Clear width, range
475 - 575
Passar för dörrbredd
600 mm
Passar för
Skåptyp: AX
AE stålplåt
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Dimension
Djup: 35 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,92 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177938311
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
AX Ritningsficka av stålplåt, breddvariabel, L: 475 - 575 mm , för dörrbredd 600 mm
Dokumentation
Info sheet