Ritningsficka av stålplåt breddvariabel

Art. nr.: AX 2515400

E-Nummer: E2504042

För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.

Art. nr.:
AX 2515400
Produktbeskrivning
För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inre höjd
210 mm
Clear width, range
625 - 725
Passar för dörrbredd
760 mm
800 mm
Passar för
Skåptyp: AX
AE stålplåt
CX one-piece console
CX pulpetunderdel
Dimension
Djup: 35 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,92 kg
Bruttovikt
1,12 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177938328
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
AX Ritningsficka av stålplåt, breddvariabel, L: 625 - 725 mm, för dörrbredd 760 / 800 mm
Dokumentation
Info sheet