Säkerhetscylinderinsatser

Artikelnummer: SZ 2525000

E-Nummer: E2568706

Säkerhetscylinderinsatser för vridlås med säkerhetscylinderinsats, lås nr 3524 E.

Artikelnummer:
SZ 2525000
Utförande
C
Material
Zinkgjutgods
Leveransens omfattning
med 2 nycklar
Längd
28,3 mm
Lås
Låsinsats: med säkerhetscylinderinsats, lås nr 3524 E
Passar för skåptyp
AE med vridlås rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Golvpulpet pulpetlock rostfritt stål
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,036 kg
Bruttovikt
0,037 kg
Tullvarukod
83016000
EAN
4028177026193
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Produktbeskrivning
SZ Säkerhetscylinderinsats, utförande C, med säkerhetscylinderinsats, lås nr 3524 E