Gälplåt

Art. nr.: SK 2541235

E-Nummer: E2569255

För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.

Art. nr.:
SK 2541235
Produktbeskrivning
För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 160 mm
Höjd: 110 mm
Djup: 8 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,752 kg
Bruttovikt
0,9 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177165250
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
SK Gälplåtar, BHD: 160x110x8 mm stålplåt, RAL7035
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok