För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.
- Artikelnummer:
- SK 2542235
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 210 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 8 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,82 kg
- Bruttovikt
- 1,089 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivning
- SK Gälplåtar, BHD: 160x110x8 mm stålplåt, RAL7035