Gälplåt

Artikelnummer: SK 2543.235

E-Nummer: E2569257

För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.

Artikelnummer:
SK 2543.235
Produktbeskrivning
För ventilation genom konvektion. Kan enkelt monteras i efterhand med 4 skruvar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 330 mm
Höjd: 110 mm
Djup: 8 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,568 kg
Bruttovikt
1,842 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
SK Gälplåtar, BHD: 330x110x8 mm stålplåt, RAL7035
Certifikat
EAC
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok