Universalnyckel med 5 mm dubbel låsinsats, 7 mm och 8 mm trekant och fyrkant samt Bit-adapter och vändbar bit för torxskruv storlek 25 och 30
- Art. nr.:
- SZ 2549500
- Utförande
- universal
- Produktbeskrivning
- För låsinsatser
- Leveransens omfattning
- inkl. bit-adapter och vändbar bit för Torx storlek 25 och 30
- Observera:
- Hölje, skåp och låssystem levereras med passande nyckel som standard
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,075 kg
- Tullvarukod
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Produktbeskrivning
- Universalnyckel med 5 mm dubbel låsinsats, 7 mm och 8 mm trekant och fyrkant samt Bit-adapter och vändbar bit för torxskruv storlek 25 och 30