För fastsättning av jordningsband och flätband.
- Artikelnummer:
- SZ 2559000
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av jordningsband och flätband.
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På systemchassi 23 x 64 mm
- På montagechassi 23 x 64 mm
- På PS-skensystem
- Bottenplåtar
- Observera:
- För montage på horisontell TS-/SE-skåpprofil behövs korgmuttrar eller insticksmuttrar
- Dimension
- Gänga: M8
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,24 kg
- Bruttovikt
- 0,297 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Fastsättningsmaterial för systemhålning, stl.: M8
- Dokumentation
- Info sheet